Biztonsági relék - PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SP - 2700570

Az ábrán a csavaros csatlakozású változat látható

Biztonsági relék vészleállításhoz, biztonsági ajtókhoz és fényfüggönyökhöz SILCL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1 vagy 2 csatornás üzem, automatikus vagy manuális, felügyelt indítás, 3 engedélyező áramút, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapocs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 4/PL e kat.-ig ISO 13849-1 szabvány szerint, SILCL 3-ig IEC 62061 szabvány szerint
  • Keskeny készülékház: szélessége csupán 12,5 mm
  • Kétcsatornás vezérlés
  • 3 engedélyező áramkör, 1 digitális jelzőkimenet
  • Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700570
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA181 -
GTIN 4046356912532
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 139,890 g
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés