Biztonsági relék - PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SP - 2700564

Az ábrán a csavaros csatlakozású változat látható

Biztonsági relék antivalens jeladók felügyeletéhez SILCL 3, Kat. 4, PL e-ig, 2 csatornás, antivalens üzem, automatikus vagy manuális, felügyelt indítás, 3 engedélyező áramút, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapocs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 4/PL e kat.-ig ISO 13849-1 szabvány szerint, SILCL 3-ig IEC 62061 szabvány szerint
  • Keskeny készülékház: szélessége csupán 12,5 mm
  • Kétcsatornás antivalens vezérlés
  • 3 engedélyező áramkör, 1 digitális jelzőkimenet
  • Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700564
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA181 -
GTIN 4046356912679
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 170,800 g
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés