Biztonsági modul - IB IL 24 PSDOR 4-F-PAC - 2700563

Az ábrán az IB IL PSDOR 4-PAC változat látható

Decentrális biztonsági relékimenet-modul, IP20-as védettség, a PROFIsafe rendszerhez. A modul 4 biztonságos, egyenként két érintkezővel ellátott relékimenetet tartalmaz. A kimenetek állapota diagnosztikai célból tükrözve van.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A biztonsági modul az Inline termékcsaládba tartozó kimeneti modul, PROFIsafe rendszerekben alkalmazható. A biztonsági modul az Inline állomás alkotórészeként a PROFIsafe-Inline rendszeren belül tetszőleges helyen használható. Az átviteli sebesség a biztonsági modulon egy kapcsoló segítségével állítható be 500 kBaud vagy 2 MBaud értékre. Egy állomáson belül egységesen ugyanazzal az átviteli sebességgel kell dolgozni. A modul négy biztonságos, egyenként két reléérintkezővel ellátott relékimenetet tartalmaz. A kimenetek állapota diagnosztikai célból tükrözve van.

Előnyei

  • SIL 3 az IEC 61508 / EN 61508 szabvány szerint
  • EN 62061 szerinti SILCL 3
  • PL e az EN ISO13849-1 szabvány szerint
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700563
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA432 -
GTIN 4046356583169
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 462,800 g
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés