Biztonsági relék - PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SC - 2700553

Biztonsági relék antivalens jeladók felügyeletéhez SILCL 3, Kat. 4, PL e-ig, 2-csatornás, antivalens üzem, automatikus vagy manuális, felügyelt indítás, 3 engedélyező áramút, US = 24 V DC, dugaszolható csavaros kapocs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 4/PL e kat.-ig ISO 13849-1 szabvány szerint, SILCL 3-ig IEC 62061 szabvány szerint
  • Keskeny készülékház: szélessége csupán 12,5 mm
  • Kétcsatornás antivalens vezérlés
  • 3 engedélyező áramkör, 1 digitális jelzőkimenet
  • Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700553
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA181 -
GTIN 4046356912747
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 176,300 g
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés