Panel PC - PPC 5015 PM 1,1 EDE - 2700536

Az ábra a konfigurációtól függően eltérhet

Panel-PC érintőképernyővel és szoftverbillentyűzettel, 38,1 cm-es (15") kijelző, kártyahely nélkül

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Panel PC-k – "high-end" megoldás!
A panel PC-k az irányítási és felügyeleti funkciókat a nagyteljesítményű ipari PC tulajdonságaival kombinálják – mindezt egyetlen készülékben. Vezérlés, gépek vagy berendezések kezelése, programozás, teszt és kommunikáció – "high-end" megoldás a vezérlés- és szabályozástechnika számára. A panel PC-ket különösen a kompakt házkialakítás és a kis beépítési mélység jellemzi. Mivel a masszív előlap és a ház egyaránt alumíniumból készül, mostoha környezeti feltételek között is alkalmazhatók.
A PPC 5015 nagyfelbontású 38,1 cm-es (15“) érintőképernyős színes TFT kijelzővel van felszerelve, a felbontás 1024 x 768képpont. A szoftveres billentyűzeten a szabványos billentyűzet minden alfanumerikus karaktere megtalálható, ezt alapfelszereltségként szállítjuk. Ezenfelül külön numerikus mezőre is át lehet kapcsolni. Az LC kijelző bal alsó szélén öt kiegészítő billentyű található. A kiegészítő billentyűk segítségével a szoftveres billentyűzet hívható elő, feladatváltás hajtható végre (Alt+Tab), a jobb egérgomb aktiválható, vagy a fényerő változtatható. A billentyűk egyike a felhasználó saját funkcióihoz használható.
*** Az általános kézikönyv a 2887991 PPC 5015 termék letöltési területén található ***

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700536
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356583886
Vámtarifaszám 84715000

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés