Biztonsági relék - PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SC - 2700524

Biztonsági relék vészleállításhoz, biztonsági ajtókhoz és fénysorompókhoz SILCL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1 vagy 2 csatornás üzem, automatikus vagy manuális, felügyelt indítás, 3 engedélyező áramút, 1 jelző áramút, US = 24 ... 230 V AC/DC, dugaszolható csavaros kapocs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 4/PL e kat.-ig ISO 13849-1 szabvány szerint, SILCL 3-ig IEC 62061 szabvány szerint
  • Egy- vagy kétcsatornás vezérlés
  • 3 engedélyező áramkör, 1 jelzőáramkör
  • Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben
  • Keresztzárlat-felismerés
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700524
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA181 -
GTIN 4046356912693
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 243,800 g
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés