Rádiós modul - FL WLAN EPA 5N - 2700488

WLAN Ethernet Port Adapter, kliens, WLAN 802.11 a/n, 5,15...5,25 GHz frekvencia, IP65, csatlakozók: M12 9...30 V DC-hez, M12 LAN-hoz, Autocrossing, PROFINET- és PROFIsafe-képes, Web-based Management, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, WEP, TKIP, AES, beépített antenna

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Beépített speciális antenna (EPA)
  • A legmagasabb biztonság az IEEE 802.11i szabvány szerinti AES kódolással
  • IP 65 védettség
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700488
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNN2W3 -
Katalógus oldalszáma Oldal 454 (C_6_2017)
GTIN 4046356562416
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 248,200 g
Vámtarifaszám 85176200

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés