Biztonsági relék - PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SP - 2700467

Az ábrán a csavaros csatlakozású változat látható

Biztonsági relék vészleállításhoz és biztonsági ajtókhoz SILCL 1, Kat. 1, PL c szintig, alkalmazástól függően SILCL 3, Kat. 4, PL e szintig, 1 csatornás üzem, automatikus/manuális indítás, 3 engedélyező áramút, US = 24 V DC, dugaszolható direkt rugós kapocs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • ISO 13849-1 szabvány szerinti Kat.1/PL c-ig, IEC 62061 szabvány szerinti SILCL1-ig
  • Alkalmazástól függően az ISO 13849-1 szerinti Kat.4/PL e, az IEC 62061 szerinti SILCL 3
  • Keskeny készülékház: szélessége csupán 12,5 mm
  • Egycsatornás vezérlés
  • 3 engedélyező áramkör, 1 digitális jelzőkimenet
  • Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700467
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA181 -
GTIN 4046356912754
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 140,400 g
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés