Biztonsági relék - PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC - 2700466

Biztonsági relé vészleállításhoz és biztonsági ajtókhoz SILCL 1, Kat. 1, PL c-ig, alkalmazástól függően SILCL 3, Kat. 4, PL e-ig, 1-csatornás üzem, automatikus/manuális indítás, 3 engedélyező áramút, US = 24 V DC, dugaszolható csavaros kapocs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • ISO 13849-1 szabvány szerinti Kat.1/PL c-ig, IEC 62061 szabvány szerinti SILCL1-ig
  • Alkalmazástól függően az ISO 13849-1 szerinti Kat.4/PL e, az IEC 62061 szerinti SILCL 3
  • Keskeny készülékház: szélessége csupán 12,5 mm
  • Egycsatornás vezérlés
  • 3 engedélyező áramkör, 1 digitális jelzőkimenet
  • Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700466
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 252 (C-6-2017)
GTIN 4046356912730
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,140 kg
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás