Inline modul - IB IL AI 4/U-PAC - 2700459

Az ábrán az IB IL AI 4/I-PAC változat látható

Inline, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 4, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 4 analóg, bipoláris bemeneti csatorna feszültségjelek csatlakoztatására
  • 2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
  • Feszültségtartományok: 0 V ... 10 V, ±10 V
  • Bemenetek középértékképzése
  • Minden csatorna folyamatadatainak frissítése 250 µs-on belül
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700459
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI141 -
GTIN 4046356566537
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 88,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés