Rádiós modul - FL WLAN 24 AP 802-11-US - 2700448

WLAN-Access-Point USA-beli és kanadai használatra, 24 V DC, PoE; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, kliens-adapter; Antenna Diversity; webalapú menedzsment; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Többszáz méteres* hatótávolság
  • A legmagasabb biztonság az IEEE 802.11i szabvány szerinti AES kódolással
  • Nagy ütés- és rezgésállóság, magas fokú elektromágneses összeférhetőség
  • 2,4 GHz-es és 5 GHz-es támogatás
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700448
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 124 (AX-2011)
GTIN 4046356553025
Vámtarifaszám 85176200

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés