Transzformátorkapocs - TRK 1,5/ 2 N GY - 2700353

Transzformátorkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, hossz: 28,5 mm, szélesség: 15 mm, magasság: 19 mm, szín: szürke, szerelési mód: Szerelősín, Orsórögzítő test

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700353
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356176088
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
Vámtarifaszám 85369010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás