Decentralizált I/O modul - AXL E IOL AO1 U M12 S - 2700350

Axioline E-IO-Link/analóg-áramátalakító egy analóg indító csatlakoztatásához, 0 V ... 10 V, M12 gyorscsatlakoztatás technika, egyenes kivitel

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyenes kivitel
  • Az aktor csatlakoztatása 3 vezetős technikával
  • Feszültségtartomány: 0 V ... 10 V
  • IO-Link és aktor csatlakoztatása M12-es dugaszolható csatlakozón keresztül
  • A modulelektronika és az aktor ellátása az IO-Link master IO-Link interfészén keresztül biztosított.
  • Diagnosztikai kijelző
  • IO-Link specifikáció V1.1.1
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700350
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI7Z5 -
GTIN 4046356782647
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 34,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés