Decentralizált I/O modul - AXL E IOL AI1 I M12 S - 2700338

Axioline E-IO-Link/analóg-áramátalakító egy analóg szenzor csatlakoztatásához, 4 mA ... 20 mA, M12 gyorscsatlakoztatás-technika, egyenes kivitel

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyenes kivitel
  • 1 analóg bemenet
  • A szenzor csatlakoztatása 3 vezetős technikával
  • Áramtartományok: 4 mA ... 20 mA
  • IO-Link és szenzor csatlakoztatása M12-es dugaszolható csatlakozón keresztül
  • A modulelektronika és a szenzor ellátása az IO-Link master IO-Link interfészén keresztül biztosított.
  • Diagnosztikai kijelző
  • IO-Link specifikáció V1.1.1
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700338
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI7Z5 -
GTIN 4046356782630
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 34,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés