Csatolókártya - IBS PCI SC-LK - 2700318

PCI master csatolómodul potenciálleválasztással

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

4. generációs INTERBUS rákapcsoló egység személyi számítógéphez
Az IBS PCI SC/I-T standard vezérlővel a magas szintű programozási nyelvű ISA buszplatform is kompatibilisen bővült a PCI irányába. A hozzá tartozó CMD Interbus-konfigurátor az automatizálás minden egyéb érintett eszköze (pl. EPLAN, szemléltetés és programozás) számára központi interfészt képez.
A HLI és OPC rendszerinterfészek közvetlenül hozzáférnek az INTERBUS terepi buszrendszerhez és a vezérlés futásidő-rendszeréhez. A termékekhez ingyenes Windows NT, XP és Windows 7 illesztőprogramokat adunk.
Az illesztőprogramokat nem szállítjuk a termékekkel együtt. A szükséges szoftvereket a CD és a felhasználói kézikönyv tartalmazza, vagy online módon letöltheti erről az oldalról.
Rendszercsomag-ajánlatunk költséghatékony: rákapcsoló egységből, kézikönyvekből, CMD G4-ből és az összes illesztőprogramból áll (HLI-vel, de OPC-szerver nélkül).

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700318
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356535939
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,179 kg
Vámtarifaszám 84733020
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás