Érintőképernyős panel - WP 09T/WS - 2700309

Érintőképernyős panel a 22,9 cm / 9"-TFT-kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 800 x 480 Képpont (WVGA), 65536 szín, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 és felhasználói szoftver: MicroBrowser. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Rövid üzembe helyezési idő
  • Kis mélysége és kompakt kialakítása miatt egyszerűen szerelhető
  • Alacsony karbantartási költségek − a projekteket csak egyszer kell testre szabni
  • A Microbrowser (WebVisit kliens) alapváltozatként minden készülékben megtalálható
  • Kijelzők 8,9 cm (3,5") és 38,1 cm (15") közötti méretekben állnak rendelkezésre
  • Egyszerű készülékcsere − a vizualizációs projekt a PLC-n (webkiszolgálón) van tárolva

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700309
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 17 (C-6-2017)
GTIN 4046356547932
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,300 kg
Vámtarifaszám 84714100
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás