Érintőképernyős panel - WP 12T/WS - 2700306

Érintőképernyős panel a 30,7 cm / 12,1" TFT-kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő), 800 x 480 Képpont (WVGA), 65536 szín, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 és felhasználói szoftver: MicroBrowser. (buszrendszer:)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700306
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 297 (AX-2011)
GTIN 4046356547956
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 4,440 kg
Vámtarifaszám 85371099

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás