Mobilpanel - HTP105XIT - 2700293

Az ábrán egy hasonló termék látható

Mobilpanel a 26,4 cm / 10,4" TFT-kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő), 800 x 600 Képpont (SVGA), 65536 szín, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 és felhasználói szoftver: NetCap / Portico. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Kézi kezelő készülék szoftverrel a helyszíni megjelenítéshez, vagy több helyről történő kezeléshez
  • Körkörös védelem (IP65)
  • 1 m magasságból leejthető
  • Energiahatékony a LED-es háttérvilágításnak köszönhetően
  • 3 fokozatú engedélyező nyomógomb, választhatóan kulcsos kapcsolóval és/vagy leállító nyomógombbal

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700293
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356532747
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 3,200 kg
Vámtarifaszám 84713000
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás