Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SMN 6TX/2POF-PN - 2700290

Smart menedzselt Narrow switch hat 10/100 MBit/s-os RJ45-ös porttal és két 100 MBit/s-os POF SC-RJ-porttal, PROFINET üzemmód előbeállítva

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A Smart Menedzselhető Narrow Switch (SMN) egy ipari alkalmazhatóságú Ethernet switch hat darab RJ45 formátumú Fast-Ethernet porttal és két darab POF formátumú optikai porttal. (FL SWITCH SMN 6TX/2POF-PN) A switch kiszállításkor a "PROFINET" üzemmódban aktivált.

Előnyei

  • Webalapú menedzsment, SNMP
  • Keskeny kivitel
  • VLAN-ok
  • PROFINET eszköz
  • MRP (kliens és master)
  • SNMP
  • RSTP
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700290
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 413 (C-6-2017)
GTIN 4046356525954
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,720 kg
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás