Decentralizált I/O modul - AXL E IOL AO1 I M12 R - 2700282

Axioline E-IO-Link/analóg áramátalakító egy analóg indító csatlakoztatásához, 4 mA ... 20 mA, M12 gyorscsatlakozás-technika, döntött kivitel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Döntött kivitel
  • 1 IO-Link interfész
  • 1 analóg kimenet
  • Az aktor csatlakoztatása 3 vezetős technikával
  • Áramtartományok: 4 mA ... 20 mA
  • IO-Link és aktor csatlakoztatása M12-es dugaszolható csatlakozón keresztül
  • Üzemi földelő csatlakozó az üzemi földeléshez való helyi csatlakozáshoz
  • A modulelektronika és az aktor ellátása az IO-Link master IO-Link interfészén keresztül biztosított.
  • Diagnosztikai kijelző
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700282
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 205 (C-6-2017)
GTIN 4046356782609
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,034 kg
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás