Decentralizált I/O modul - AXL E IOL AI1 U M12 R - 2700273

Axioline E-IO-Link/analóg-áramátalakító egy analóg szenzor csatlakoztatásához, 0 V ... 10 V, M12 gyorscsatlakoztatás technika, döntött kivitel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Döntött kivitel
  • 1 IO-Link interfész
  • 1 analóg bemenet
  • A szenzor csatlakoztatása 3 vezetős technikával
  • Feszültségtartomány: 0 V ... 10 V
  • IO-Link és szenzor csatlakoztatása M12-es dugaszolható csatlakozón keresztül
  • Üzemi földelő csatlakozó az üzemi földeléshez való helyi csatlakozáshoz
  • A modulelektronika és a szenzor ellátása az IO-Link master IO-Link interfészén keresztül biztosított.
  • Diagnosztikai kijelző
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700273
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI7Z5 -
GTIN 4046356782579
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 34,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás