Router - FL MGUARD GT/GT - 2700197

Router intelligens tűzfallal, akár 200 MBit/s adatátviteli sebesség, Gigabites kapcsolat, SFP-Slots Stateful Inspection Firewall biztosítja a maximális biztonságot és a legegyszerűbb konfigurációt, cserélhető konfigurációs memória

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Cserélhető konfigurációs memória
  • Rugalmas routing
  • Széleskörű csatlakozási lehetőségek
  • A konfigurációs- és távkarbantartó portálnak köszönhetően gyorsan üzembe helyezhető
  • Biztonságos távoli szolgáltatások (VPN) az IPsec szabvány szerint
  • Intelligens állapottartó felügyelő tűzfal
  • Központi menedzsmenteszköz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700197
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 433 (C-6-2017)
GTIN 4046356499651
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,660 kg
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás