Szervizanyag - FL MGUARD PROF SERVICE 4 - 2700187

„Biztonságos távkarbantartás” kiértékelő és koncepció-workshop. Tartalmazza az utazási költséget Németországba, Ausztriába és Svájcba, más országok külön kérésre (kiegészítő utazási átalány szükséges).

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

"Biztonságos távkarbantartás" értékelési és elvi gyakorlati képzés

Gépek és berendezések biztonságos távkarbantartásának gyakorlati kipróbálása és erre vonatkozó tanácsadás interneten keresztül a FL MGUARD Firewall/VPN Appliances alkalmazásával.

Szolgáltatások
• Max. 4 FL MGUARD készülék kölcsönzése 2 gép vagy berendezés és 2 szervizmunkahely az interneten keresztül elérhető, az értékeléshez szintén rendelkezésre álló központi infrastuktúrára történő VPN-es csatlakoztatáshoz (VPN átjárók), valamint 30 napos hozzáférés a Device Managers (FL MGUARD DM ...) egyik szintjéhez a készülékek konfigurálása céljából.
• Támogatás telefonon vagy e-mailen keresztül 30 napig.
• Összesen 3 nap professzionális szerviztámogatás, ebből 2 nap a helyszínen.
• Első nap (a helyszínen): Koncepcionális tanácsadás a gépek és berendezések interneten keresztüli, az FL MGUARD-Firewall/VPN Appliances-en keresztül történő biztonságos távkarbantartásáról. Egyeztetés az ügyféllel a rendszerek és szerviz-munkaállomások értékelés céljából történő kiválasztásáról és csatlakoztatásáról. A távkarbantartáshoz használt alkalmazások és protokollok, valamint az ügyfél informatikai rendszerének szükséges támogatásainak tisztázása.
• Második nap: A vevőspecifikus Device Manager szint felállítása, valamint a készülékkonfigurációk előkészítése.
• 3. nap (a helyszínen): az FL MGUARD tesztkészülékek beállítása és üzembe helyezése. A konfiguráció és a Device Managerrel történő munka betanítása. Tesztüzem és az értékelési fázis sikeres befejezését követő további lépések megbeszélése.

Az ügyfél támogatása és együttműködése
• 1-2 gép vagy berendezés (ill. reprezentatív laborfelépítmény), valamint 1-2 szerviz-munkaállomás az értékelési forgatókönyv létrehozásához.
• A releváns környezetek hálózati diagrammjai (berendezéshálózat, szervizhálózat). Információk a távkarbantartáshoz használt alkalmazásokról és protokollokról.
• A kölcsönzött készülékek leszerelése és visszaküldése 30 nap elteltével.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700187
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356498012
Vámtarifaszám 49119900

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás