Buszcsatolók - ILB S3 24 DI8 DO4 AO2 INC-IN2 - 2700174

Inline Block kivitelű Sercos III modul két hajtótengely pozíciószabályozásához vagy -vezérléséhez, amely tengelyenként egy hajtásszabályozó (+/-10 V jellel), egy pozíció-jeladó (inkrementális jellel) és a hozzá tartozó végállás- és referenciakapcsolók csatlakoztatását teszi lehetővé.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Az Inline Block kivitelű Sercos III modul két hajtótengely pozíciószabályozását vagy -vezérlését végzi. Tengelyenként egy hajtásszabályozó (a +/-10 V-os jellel) és egy pozíció jeladó (az inkrementális jellel) csatlakoztatható a végállás- és referenciakapcsolók I/O jeleivel együtt. A modul így alkalmas az olyan Sercos rendszerek mozgási funkcióinak integrálására, amelyekhez nem áll rendelkezésre beépített Sercos III interfésszel ellátott vezérlőelektronika. Ezek pneumatikus vagy hidraulikus hengerek szervoszelepei, kis teljesítményű elektromos motorok hajtóerősítői vagy egyszerű frekvenciaváltók lehetnek. Így valós időben közvetlen Sercos III interfész nélküli tengelyrendszerek is csatlakoztathatók a Sercos III alapú PLC vagy Motion Control vezérlésekre.

Általános funkciók:

Sercos III V1.1.2 specifikációs állapot szerinti buszinterfész, a Sercos III 2008. 11. 28-i Roadmap-nak megfelelően.
Sercos III eszközkmodell
Sercos III kommunikációs modell
Sercos III paramétermodell

FSP-IO és FSP-Drives működési profilok

A következő hajtási funkciók állnak rendelkezésre:
Helyzetszabályozó
Fordulatszám-szabályozó
Bütykös kapcsolómű
Referenciabeállítás funkció
Mérőérzékelő funkció



Jelcsatlakozók:

A modul a következő be-/kimenetekkel rendelkezik:
2x analóg kimenet (+/-10 V)
2x inkrementális jeladó bemenet
8x digitális bemenet
4 x digitális kimenet

Előnyei

  • Mérőérzékelő funkció
  • Helyzetszabályozó
  • Fordulatszám-szabályozó
  • Referenciamenet
  • Pont-pont közötti pozícionáló vezérlés
  • Bütykös kapcsolómű
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700174
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI1AC -
GTIN 4046356495677
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 405,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás