Inline modul - IB IL 24 DO8/HD-PAC - 2700172

Inline, Digitális kimeneti kapocs, Digitális kimenetek: 8, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Digitális jelek kiadására szolgál.

Előnyei

  • 8 digitális kimenet
  • 1 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
  • Névleges áram kimenetenként: 500 mA
  • A modul összegárama: 4 A
  • Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700172
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI132 -
GTIN 4046356492478
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 60,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás