Szerelési anyagok - PSD-S ME T-P 45 - 2700152

Cső, 45 mm hosszú, Ø 25 mm, a közvetlen csőszereléshez a hajlított lábon

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700152
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRL117 -
GTIN 4046356491433
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 13,200 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás