Akusztikus elem - PSD-S AE V15/1 - 2700140

Beszédlejátszó elem, 24 V DC, maximum 50 mp3 vagy wav fájl tárolható, max. 15 fájl vezérelhető, fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A beszédkiadásnak köszönhetően többnyelvű jelzés
  • Akár 50 mp3- vagy wav-fájl mentéséhez
  • Potenciométerrel állítható hangerő
  • Konfigurációs szoftverrel állítható hangerő
  • A hangerő akár két vezérlőkábelen keresztül is csökkenthető
  • Maximális hangerő: 88 dB(A)

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700140
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 503 (C-6-2017)
GTIN 4046356491327
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,268 kg
Vámtarifaszám 85318070
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás