Akusztikus elem - PSD-S AE SC1-2 105DB - 2700139

Szirénaelem, váltakozó, 24 V AC/DC, max. 105 dB(A), fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

Ez az akusztikai jelzőelem egy moduláris jelzőoszlop részeként használható.
Egy jelzőoszlop az egyéni igényeknek megfelelően maximum öt jelzőelem tetszőleges kombinációjaként állítható össze. Maximálisan öt optikai jelzőelem vagy négy optikai és egy akusztikus jelzőelem használható.
Az akusztikus jelzőelem kizárólag legfelső elemként alkalmazható.
Az elemek közötti mechanikus és elektromos kapcsolatot bajonettzár hozza létre.
A jelzőoszlopok elektromos csatlakoztatásához rugós vagy csavaros csatlakozóelemek állnak rendelkezésre.
A jelzőoszlopok a megfelelő szerelőelemekkel padlóra vagy csőre szerelhetők.

Előnyei

  • Nagy hangereje miatt könnyen meghallható zajos környezetben is.
  • A jelzés váltakozó, folyamatos hangja könnyen meghallható

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700139
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 502 (C-6-2017)
GTIN 4046356491310
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,109 kg
Vámtarifaszám 85318070
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás