Optikai elem - PSD-S OE LED BL YE - 2700123

LED villogófényelem, 24 V AC/DC, sárga

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Nagy fény- és színintenzitás
  • Tetszőlegesen kombinálható
  • A LED-ek élettartama min. 50000 h
  • Alacsony teljesítményfelvétel
  • IP65-ös védettség

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700123
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRL112 -
GTIN 4046356491174
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 74,100 g
Vámtarifaszám 85318070
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés