Optikai elem - PSD-S OE LED BL GN - 2700121

LED villogófényelem, 24 V AC/DC, zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli elemcsere
  • Nagy fény- és színintenzitás
  • Tetszőlegesen kombinálható
  • A LED-ek élettartama min. 50000 h
  • Alacsony teljesítményfelvétel
  • IP65 védettség

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700121
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 500 (C-6-2017)
GTIN 4046356491150
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,073 kg
Vámtarifaszám 85318070
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás