Optikai elem - PSD-S OE GN - 2700097

Folyamatos-fényelem, 12 - 240 V AC/DC, zöld, izzólámpa nélkül

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Ez az optikai jelzőelem moduláris jelzőoszlopok részeként használható.
A jelzőoszlopok az egyéni igényeknek megfelelően maximum öt jelzőelem tetszőleges kombinációjaként állíthatók össze.
Akusztikus jelzőegységet kizárólag legfelső fokozatú elemként használjon.
Az elemek közötti mechanikus és elektromos kapcsolatot bajonettzár hozza létre.
A jelzőoszlopok elektromos csatlakoztatásához rugós vagy csavaros csatlakozóelemek állnak rendelkezésre.
A jelzőoszlopok a megfelelő szerelőelemekkel padlóra vagy csőre szerelhetők.

Előnyei

  • Szerszám nélküli lámpacsere
  • Szerszám nélküli elemcsere
  • Tetszőlegesen kombinálható
  • Nagy fény- és színintenzitás
  • IP65 védettség

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700097
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 343 (C-8-2013)
GTIN 4046356490993

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás