Vezérlő - ILC 191 ME/INC - 2700075

Inline vezérlő beépített impulzusirány-/PWM-interfésszel, RS-485/422, gyors számlálókkal és inkrementálisjeladó-bemenetekkel, IEC 61131-3 szerint programozható

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Az Easy Automation rendszer lelke az Inline I/O rendszerhez való moduláris ILC 191 ME/INC kisvezérlő. Az új ILC 1X1 sorozat fő jellemzője az Ethernet-alapú Modbus/TCP és PROFINET protokollok támogatása. Újdonság az opcionális SD-kártya támogatása. A vezérlő alapfelszereltsége: 8 digitális ki- és 4 digitális bemenet, kétcsatornás impulzusirány-/ PWM-interfész, egy-egy integrált RS-232-, RS-485/422 interfész, kétcsatornás, akár 200 kHz határfrekvenciájú gyors számláló, és két bemenet aszimmetrikus inkrementális jeladóhoz.

Előnyei

  • Számos protokoll támogatása, például http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL stb.
  • Modbus/TCP-Client
  • PROFINET-Device
  • Nagy program- és adatmemória (1024 kbájt / 1024 kbájt)
  • Modbus/TCP-szerver
  • HTML 5
  • Ingyenes tervezés PC Worx Express szoftverrel (IEC 61131-3)
  • Beépített pulzus-, irány- és PWM-interfész
  • Beépített RS-485/422 interfész
  • Beépített gyors számlálóval és inkrementális jeladóval
  • Webszerver, FTP-szerver és flash fájlrendszer
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700075
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 82 (C-6-2017)
GTIN 4046356479103
Vámtarifaszám 85371091

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás