Vezérlő - ILC 191 ME/AN - 2700074

Inline vezérlő beépített impulzusirány-/PWM-interfésszel, RS-485/422, analóg bemenetek (0 ... 10 V) és analóg kimenetek (0 ...10 V ), IEC 61131-3 szerint programozható

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Az ILC 191 ME/AN az Inline I/O rendszerbe tartozó megbízható kompakt vezérlő. A vezérlő fontos jellemzője az, hogy a közvetlenül sorolható Inline I/O modulok használatán kívül számos Ethernet alapú protokollt támogat, ilyen például a Modbus/TCP vagy a PROFINET.

Előnyei

  • Memóriabővítés lehetséges max. 2 GB kapacitású dugaszolható SD-kártyával
  • Ingyenes tervezés PC Worx Express szoftverrel (IEC 61131-3)
  • Teljes értékű INTERBUS master (4096 I/O pont)
  • PROFINET-Device
  • Modbus/TCP-Client
  • Modbus/TCP-szerver
  • FTP szerver
  • Integrált HTML5 webkiszolgáló
  • Számos protokoll támogatása, például http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL stb.
  • Beépített analóg be-/kimenetek
  • Beépített RS-485/422 interfész
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700074
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRAAAA -
GTIN 4046356479097
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 450,000 g
Vámtarifaszám 85371091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés