Elektronikaház - ME MAX 22,5 U-U1 GN - 2697851

Az ábrán az elektronikaház változatai láthatók

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 22,5 mm, magasság: 99 mm, mélység: 114,5 mm, szín: zöld (6021), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín csatlakozó, keresztösszekötő pólusszáma: 5

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A termék a ME-MAX termékcsaládhoz tartozik
  • Egyszerű szerelés
  • 6,2 és 90 mm-es beépítési szélességgel kapható, modulárisan bővíthető
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2697851
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356040365
Vámtarifaszám 85389099