Készülékház-felsőrész - ME 12,5 OT-MSTBO RD - 2697563

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Készülékház felső része alapsávval ellátott dugaszolható csatlakozókhoz, szélesség: 12,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 45,85 mm, szín: piros (3001)

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék az ME-termékcsaládhoz tartozik.
  • Szerszám nélküli szerelés
  • 12,5 és 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2697563
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ACHAAD -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4046356012195
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 7,730 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés