Behelyezhető betét - ME MAX 22,5 PLATE BK - 2697369

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Behelyezhető betét, szélesség: 19,2 mm, magasság: 73,6 mm, mélység: 1 mm, szín: fekete (9005)

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék a ME-MAX termékcsaládhoz tartozik
  • Egyszerű szerelés
  • 6,2 és 90 mm-es beépítési szélességgel kapható, modulárisan bővíthető
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
  • Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
  • Műanyag az UL94 V0 szerint: az éghetőséggel szembeni megnövekedett követelmények teljesítéséért
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2697369
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs ACHABZ -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4046356012119
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,703 g
Vámtarifaszám 85472000