Átvezető tokozat - MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - 2697204

NYÁK alap készülékház, pólusszám: 4, raszterméret: 5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,5 mm, Oldalsó lábkivezetésű termék

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • ME/ ME MAX elektronikaházhoz
  • 5 mm-es raszter
  • Dugaszolási irány a NYÁK lapra merőleges
  • Merőleges alap készülékház átmenő furatos reflow folyamathoz
  • 2, 3 és 4 pólusú
  • A szállítás szokásosan hevedercsomagolásban, opcionálisan ömlesztve történik
  • Beépített szívófelület
  • Nagy hőállóságú poliamidból ólommentes forrasztási folyamatokban történő felhasználásra
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2697204
Csomagolási egység 100 db
Értékesítési kulcs ACHADB -
Minimális rendelési mennyiség 100 db
Katalógus oldalszáma Oldal 309 (C_1_2013)
GTIN 4046356040280
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 7,280 g
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás