Nyomtatott áramköri kapocs - MKDSO 2,5/ 3-L BU - 2695947

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm², potenciálok száma: 3, Sorok száma: 1, Pólusszám soronként: 3, cikkcsalád: MKDSO 2,5/..-L, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: kék, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. Bal oldali lábkivezetésű termék

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Karbantartás-mentes és rezgésálló a Reakdyn elvnek vagy a rugózó elemeknek köszönhetően
  • A nyomtatott áramköri kapocs a nyomtatott áramköri lapra merőlegesen áll
  • Világszerte elismert és bevált csavaros csatlakozás
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2695947
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs ACHADA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4046356485746
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 5,890 g
Vámtarifaszám 85369010