Takarófedél - UM-A/U N73 L11,95 S160 - 2695921

Az ábrán a standard termék látható

Extrudált profilház, Burkolat, szélesség: 73 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Pontosan illeszkedő házhossz – a milliméteres pontosságú darabolásnak köszönhetően
  • Nagy méretű elektronika problémamentes beépítése a nyitott kialakítás révén
  • 100 °C-ig szóló UL engedéllyel rendelkező, poliamidból készült hőálló UM-PRO
  • Egyszerű készülékszerelés az ún. snap-mount elvnek köszönhetően (az oldalelemek szerszám nélkül is felhelyezhetők)
  • Nagy rugalmasság a szabadon pozicionálható védőfedelek révén

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2695921
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ACHDBZ -
GTIN 4046356484626
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 40,550 g
Vámtarifaszám 39206100
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás