Elektronikaház - ME MAX 22,5 F G 3-3 GYBN - 2695895

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, lapos kialakítás, szellőzőrés nélkül, szélesség: 22,6 mm, magasság: 85 mm, mélység: 91,15 mm, szín: szürkésbarna (8019), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 5

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű szerelés
  • 6,2 és 90 mm-es beépítési szélességgel kapható, modulárisan bővíthető
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2695895
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ACHABA -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4046356479912
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 45,040 g
Vámtarifaszám 85472000