Vakdugó - ME MAX B-22,5 YE - 2695882

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Vakdugó üres csatlakozási pontokhoz, szélesség: 20 mm, magasság: 21,6 mm, szín: sárga (1018)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2695882
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs ACHABZ -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4046356479622
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,050 g
Vámtarifaszám 85472000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás