Készülékház fedél - BC 71,6 DKL S KMGY WOP - 2695824

Kalapsínre szerelhető készülékház DIN​ 43880 szabványú installációs elosztókban való használatra, Fedél, szélesség: 71,6 mm, szín: világosszürke (7035)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék a BC termékcsaládhoz tartozik
  • DIN EN 43880 szabványnak megfelelő
  • Szerszám nélküli szerelés
  • Következő egytől kilenc részre osztható beépítési szélességben kapható: 17,8 mm ... 161,6 mm)
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre, illetve falra szerelhető
  • Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2695824
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ACHBAB -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4046356478373
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 9,820 g
Vámtarifaszám 85389099
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás