Készülékház alsórész - ME 22,5 F-UTG/FE YE - 2695798

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal és FE érintkezővel, lapos kialakítás, szellőzőrés nélkül, szélesség: 22,6 mm, magasság: 99 mm, mélység: 84,8 mm, szín: sárga (1018), keresztirányú kapcsolat: buszcsatlakozó nélkül, keresztösszekötő pólusszáma: nem lényeges

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék az ME-termékcsaládhoz tartozik.
  • Szerszám nélküli szerelés
  • 12,5 és 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2695798
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ACHAAA -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4046356477109
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 31,840 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés