Készülékház alsórész - ME 35 UT/FE BUS/10 BK - 2695691

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal, magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 35,2 mm, magasság: 99 mm, mélység: 107,3 mm, keresztirányú kapcsolat: integrált buszösszekötő, keresztösszekötő pólusszáma: 10, szín: fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A termék az ME-termékcsaládhoz tartozik.
  • Szerszám nélküli szerelés
  • 12,5 és 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2695691
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ACHAAB -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4046356479202
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 62,696 g
Vámtarifaszám 85472000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás