Készülékház alsórész - ME 45 UT/FE BUS/10+2 KMGY - 2695536

Kalapsínre szerelhető készülékházak, Készülékház alsó része fém rögzítő lábbal és FE érintkezővel, magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 45,2 mm, magasság: 99 mm, mélység: 107,3 mm, szín: világosszürke (7035), keresztirányú kapcsolat: integrált buszösszekötő, keresztösszekötő pólusszáma: 10+2, Buszcsatlakozó: 10 párhuzamos érintkező, 2 soros érintkező.

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A termék az ME-termékcsaládhoz tartozik.
  • Szerszám nélküli szerelés
  • 12,5 és 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2695536
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ACHAAB -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4046356459617
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 85,960 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés