Frekvenciaváltó - VFD 07 B6 A2A-6900 - 2693237

B6 frekvenciaváltó (0,75 kW) 230 V / 1 fázisra IP20-as védettséggel aszinkron motorokhoz (hajtóműmotorokhoz) Interbus / Sercos nélkül; A B6 frekvenciaváltót digitális és analóg jelek kapcsolják a vezérléshez (Interbus / Sercos nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

B6 frekvenciaváltó (0,75 kW) 230 V / 1 fázisra IP20-as védettséggel aszinkron motorokhoz (hajtóműmotorokhoz), Interbus / Sercos nélkül

Névleges áram: 4 A
Max. áram: 6 A

Standard alkalmazásokhoz a B6 termékcsaládot ajánljuk, amelynél a vezérléshez való csatlakozás digitális vagy analóg jelekkel történik.
A B6 termékcsalád a belépő szintű osztályt képviseli az olyan aszinkron motorokkal megvalósított 4 kW-ig terjedő teljesítményű hajtási feladatok esetében, amelyeknél a fordulatszámot vagy sebességet fölérendelt PLC-vel kell távvezérelni.

Csatlakoztatásra készen tartalmazza a B osztályú rádió-zavarmentesítést, és a megfelelő kijelzővel billentyűzeten keresztüli kezelést tesz lehetővé. A kényelmes kezelés és üzembe helyezés érdekében - a paraméterátvitelt és az oszcilloszkóp funkciót is beleértve - az ingyenes Combivis szoftver a diagnosztikai interfészre csatlakozik.

A funkcionális mechanika a kapcsolószekrények telepítésénél közvetlen sorolást tesz lehetővé.


Általános funkciók:
• 8 programozható paraméterkészlet PID szabályozóval
• S rámpák
• hálózatkimaradási funkció
• elektronikus motorvédelem
• I2t emuláció
• gyors digitális bemenet
• beépített féktranzisztor nélkül

Jelcsatlakozók: (a B6 termékcsalád mind a 8 változatánál azonos)
• 5 digitális bemenet
• 1 digitális kimenet
• 1 analóg bemenet 0-10 V / 0(4)-20 mA
• 1 analóg kimenet 0-10 V
• 1 relékimenet
• tárolási hőmérséklet -25 °C ... 70 °C
• üzemi hőmérséklet -10 °C ... 45 °C

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2693237
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356462679
Vámtarifaszám 85044084

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás