Rádiós készlet - FL BT EPA AIR SET - 2693091

Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet portadapter-készlet; Bluetooth V2.0; frekvenciasáv: 2,4 GHz; modulonként 1 rádióinterfész; WLAN-BlackChannelList; LEM; országokra vonatkozó engedélyek; IP65; M12 csatlakozó 9 - 30 V DC és LAN számára; autocrossing; PROFINET-hez és Profisafe-hez alkalmas

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Beépített speciális antenna (EPA)
  • Hatótávolság* max. 200 m
  • Protokolltranszparens kommunikáció a 2-es szinten
  • IP 65 védettség
  • WLAN koegzisztencia-funkciók: AFH, LEM, Black Channel Listing
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2693091
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 455 (C-6-2017)
GTIN 4046356454926
Vámtarifaszám 85176200

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás