Inline modul - IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - 2693020

Inline feszültség frissítő modul a 0,8 A-es ULlogikafeszültséghez, kompletten tartozékokkal (csatlakozó és feliratozómező)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
A logikai feszültség (UL) buszcsatolója maximális terhelésének elérésekor ez a modul használható a feszültség újbóli biztosítására.
Ehhez a modulra 24 V DC feszültséget (U24V) kell kapcsolni. Ebből a feszültségből történik a logikai feszültség (UL) előállítása.

Előnyei

  • A logikai ellátás (UL) létrehozásához szüksége 24 V-os feszültség betáplálása 0,8 A-ig
  • 00-es hardververziótól a 2. zóna robbanásveszélyeztetett területén engedélyezett

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2693020
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI123 -
GTIN 4046356447416
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 65,000 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás