Inline modul - IB IL 24 DO 32/HD-2MBD - 2693004

Az ábrán az IB IL 24 DO 32/HD-PAC változat szerepel

Inline digitális kimeneti modul, tartozék nélkül, 32 kimenet, 24 V DC, 500 mA, átviteli sebesség 2 MBaud, egyvezetékes csatlakozástechnika

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Digitális jelek rögzítésére szolgál.

Előnyei

  • 32 digitális kimenet
  • 1 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
  • Névleges áram kimenetenként: 500 mA
  • A modul összegárama: 8 A
  • Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2693004
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356447409
Vámtarifaszám 85389091

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás