Inline modul - IB IL 24 DI 32/HD-2MBD-PAC - 2692885

Az ábrán az IB IL 24 DI 32/HD-PAC termékváltozat szerepel

Inline, Digitális beviteli kapocs, Digitális bemenetek: 32, 24 V DC, csatlakozástechnika: 1 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 2 MBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Digitális jelek rögzítésére szolgál.

Előnyei

  • 32 digitális bemenet
  • 1-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2692885
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 271 (AX-2009)
GTIN 4046356437455
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,211 kg
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás